Archivo de descripción de unidad
AVISO

Un archivo de descripción de unidad modificado puede causar fallos de funcionamiento en la unidad.
No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad. SEW-EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.
Requisito para la configuración correcta de la unidad con interfaz del bus de campo es la instalación del archivo de descripción de unidad () en la herramienta de ingeniería del escáner EtherNet/IP™. El archivo contiene todos los datos relevantes para la ingeniería y el intercambio de datos de la unidad.
La versión actual del archivo de descripción del dispositivo se encuentra disponible en la página web de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Desde la página [Online Support] > [Datos & documentos] > [Software], busque "Archivo EDS".
La tabla siguiente muestra la designación del archivo de descripción de unidad de las diferentes unidades:
Unidad | Archivo de descripción de unidad |
|---|---|
Tapa de la electrónica DFC.. | SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds |
MOVIDRIVE® technology MDX../Tarjeta de bus de campo CFE21A | SEW MOVI-C MOVIDRIVE + CFE21.eds |
MOVITRAC® advanced | SEW MOVI-C MOVITRAC advanced.eds |