Управление через клеммы

Управление через клеммы может осуществляться посредством аналоговых уставок и фиксированных опорных значений. Если пакет MOVIKIT® не загружен на заводе, источник в разделе "Уставки / базовая конфигурация" настроен на "нет источника", и преобразователем можно управлять через клеммы. При этом действуют следующие настройки по умолчанию / заводские настройки:

  • Цифровые входы
    • DI00: разблокировка выходного каскада
    • DI01: FCB05 — фиксированная уставка положительного направления вращения
    • DI02: FCB05 — фиксированная уставка отрицательного направления вращения
    • DI03: фиксированная уставка скорости, бит 0
    • DI04: фиксированная уставка скорости, бит 1
    • DI05: сброс ошибки
    • DI06: функция отсутствует
  • Цифровые выходы
    • DB00: выход на тормоз (фиксированная функция)
    • D00: готово к работе
    • D01: выходной каскад, разблокировано
    • D02: ошибка
    • D03: активна функция STO