Выбор автомата защиты от токов утечки
Преобразователь может создать постоянный ток в проводе защитного заземления.
Для выбора автомата защиты от токов утечки следует выполнить перечисленные далее действия:
- Если использование автомата защиты от токов утечки не предписано нормативными документами, то компания SEW-EURODRIVE рекомендует отказаться от такого автомата.
- Если предусмотрен автомат защиты от токов утечки (защитное устройство RCD или контрольное устройство RCM), следует использовать устройство RCD или RCM, чувствительное и к постоянному, и к переменному току (тип B).
- Если требуется автомат защиты от токов утечки, его следует выбирать в соответствии с требованиями защиты персонала, пожарной безопасности и защиты установки. При выборе характеристики срабатывания у автомата защиты от токов утечки следует учитывать его выдержку и номинальный ток срабатывания.
- Потенциально возможные при эксплуатации системы токи утечки следует минимизировать на этапе проектирования.
- Если при эксплуатации возникают слишком высокие токи утечки, электропитание можно развести между разными автоматами защиты от токов утечки.