Требования по монтажу

  • Компоненты должны быть защищены от токопроводящего загрязнения, например, путем установки в электрошкаф со степенью защиты IP54 согласно EN 60529.
  • Если на месте установки можно исключить появление токопроводящих загрязнений, допускается более низкая степень защиты электрошкафа при соблюдении соответствующих стандартов, таких как EN 60204‑1. Это также относится к временной конденсации, например, при резких изменениях температуры окружающей среды.
  • Электромонтаж должен осуществляться согласно стандарту EN 60204-1.
  • Безопасные сигнальные кабели должны соответствовать нормам ЭМС и прокладываться следующим образом:
    • Внутри монтажного пространства можно прокладывать отдельные жилы.
    • За пределами монтажного пространства экранированные кабели следует прокладывать на постоянной основе (стационарно) и защищать от внешних повреждений или принимать аналогичные меры.
    • Необходимо соблюдать предписания, действующие для каждого конкретного случая применения.
    • Если безопасные входы и выходы подключаются двухканально, соответствующие кабели необходимо прокладывать близко друг к другу.
    • Кабели должны быть одинаковой длины. Допустима разница в длине кабелей ≤ 3 %.
    • Необходимо соблюдать следующие максимальные значения длины кабеля:
    • STO: 30 м
    • F-DI: 30 м
    • F-DOx: 30 м
    • F-SSx: 30 м
    • Соответствующими мерами необходимо обеспечить, чтобы безопасные сигнальные кабели были отделены в пространстве от силовых кабелей привода. Исключением являются специальные кабели, разрешенные компанией SEW-EURODRIVE для соответствующих вариантов применения.
  • Схема STO не распознает короткие или внешние замыкания в питающем кабеле, поэтому необходимо обеспечить следующее:
    • на сигнальные кабели STO не переносится напряжение
    • внешний контроллер безопасности распознает перекрестное замыкание внешнего потенциала на сигнальные кабели STO.
  • При расчете цепей безопасности необходимо соблюдать указанные в спецификации значения для компонентов обеспечения безопасности.
  • Сигнал STO (F_STO_P и F_STO_M) не может использоваться для обратной связи.
  • Для контроллера безопасности / защитно-коммутационного устройства должны применяться только заземленные источники напряжения с безопасной развязкой (БСНН) согласно EN 61131-2 и EN 60204-1.
  • При планировании монтажных работ необходимо учитывать технические данные устройства.
  • Контакт X6:4 (VO24_STO) устройства не должен использоваться для обеспечения безопасности. Подача напряжения допускается только для питания вывода безопасного отключения X6, когда вставлена перемычка.
  • Для безопасных приложений с вариантом устройства CSO необходимо снять перемычку на входе STO X6. В вариантах устройства CSB и CSL функция STO включается исключительно через опцию безопасности. Вход STO X6 не имеет функции и не может использоваться для приложений, связанных с безопасностью.
  • При подключении встроенного датчика EI7C FS к MOVITRAC® advanced сигнал TF не может передаваться по кабелю датчика.