Адаптация штекерного разъема FAKRA
Для подсоединения свободного штекерного разъема FAKRA имеются кабели-переходники. С их помощью можно соединять самостоятельно подготовленные к подключению кабели со свободным концом и штекер FAKRA. Штекер FAKRA совместим со всеми готовыми к подключению кабелями со свободным концом для MOVILINK® DDI от компании SEW-EURODRIVE.

Номер | Способ прокладки | Длина | Подключение | Сторона двигателя | Сторона преобразователя |
|---|---|---|---|---|---|
28170792 | стац. | 200 мм | FAKRA коакс. | вилка | вилка |