Указания по подключению защитного заземления
Во время работы в преобразователе может образоваться ток утечки > 3.5 мА. Во избежание протекания через тело человека опасного тока согласно EN 61800-5-1 нужно соблюдать приведенные ниже сечения:
- Сетевой кабель < 10 мм2:
- Проложить второй заземляющий провод с таким же сечением, как у сетевого кабеля, параллельно защитному проводу через отдельные клеммы или использовать медный защитный провод с сечением 10 мм2.
- Сетевой кабель 10 мм2 — 16 мм2:
- Проложить медный защитный провод с таким же сечением, как у сетевого кабеля.
- Сетевой кабель 16 мм2 — 35 мм2:
- Проложить медный защитный провод с сечением 16 мм2.
- Сетевой кабель > 35 мм2:
- Проложить медный защитный провод с сечением, вдвое меньшим сечения сетевого кабеля.
- Если в отдельных случаях для защиты от прямого и непрямого контакта используется автомат защиты от токов утечки, то он должен быть чувствителен и к постоянному, и к переменному току (RCD типа B).