Типоразмеры 1—8

УВЕДОМЛЕНИЕ

Типоразмера 8 пока не имеется.

Клемма

Контакт

Функция

X5:24V

VI24 V

Напряжение питания 24 В пост. тока

X5:GND

GND

Общий вывод

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Блок управления тормозом

X10:GND

GND

Общий вывод

X10:TF1

TF1

Вход датчика для анализа температуры двигателя

X10:GND

GND

Общий вывод

Клемма

Контакт

Функция

 

X30 OUT

Системная шина EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

Х31

Сервисный интерфейс SEW

Клемма

Контакт

Функция

X20:1

DI00

Цифровой вход 1, фиксированное назначение "Разблокировка выходного каскада"

X20:2

DI01

Цифровой вход 2, фиксированные уставки — положительное направление вращения

X20:3

DI02

Цифровой вход 3, фиксированные уставки — отрицательное направление вращения

X20:4

DI03

Цифровой вход 4, фиксированная уставка скорости, бит 0

X20:5

DI04

Цифровой вход 5, фиксированная уставка скорости, бит 1

X20:6

DI05

Цифровой вход 6, сброс ошибки

X20:7

Резерв

X20:8

Резерв

X20:9

GND

Общий вывод

X21:1

+24V

Выход напряжения 24 В пост. тока

X21:2

DO00

Цифровой выход 1, готовность к работе

X21:3

DO01

Цифровой выход 2, разблокировка выходного каскада

X21:4

DO02

Цифровой выход 3, ошибка

X21:5

DO03

Цифровой выход 4, функция STO активна

X21:6

GND

Общий вывод

X6:1

F_STO_P1

Вход +24 В пост. т. F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Вход 0 В пост. т. F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Вход +24 В пост. т. F_STO_P2

X6:4

GND

Общий вывод

X6:5

24 В STO_OUT

Uout = 24 В пост. т. для питания F_STO_P1 и F_STO_P2