Пример монтажа

[1] | Оцинкованная монтажная плита | [8] | Тормозной резистор |
[2] | Сетевой фильтр | [9] | Кабель тормозного резистора |
[3] | Преобразователь | [10] | Кабель двигателя |
[4] | Шина защитного заземления | [11] | Кабель тормоза |
[5] | ВЧ-соединение шины защитного заземления / монтажной плиты | [12] | Заземляющая скоба |
[6] | Сетевой кабель | [13] | Клемма для экранов сигнальных кабелей |
[7] | Клемма для экранов силовых кабелей (зависит от типоразмера) | [14] | ВЧ-соединение |