Подключение коаксиальных кабелей при раздельной прокладке силового и сигнального кабелей
Совместная прокладка силового и сигнального кабелей возможна только до сечения 10 мм2. При большем сечении силовой кабель прокладывается отдельно от сигнального кабеля.
Сторона двигателя |
| Сторона преобразователя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Контакт | Сигнал | Цвет жилы | Цвет жилы IEC 60757 | Маркировка | Подготовка кабеля | Описание |
M23 | ||||||
DDI | DDI | Фиолетовый | VT |
| Коаксиальный разъем | MOVILINK® DDI |