Пример подключения типоразмеров 7—8 (на примере типоразмера 7)

На рисунке ниже показан пример подключения преобразователя в типоразмерах 7—8 с отдельной прокладкой кабеля питания и коаксиального кабеля.

Проложить коаксиальный кабель так, чтобы он прошел через оба фиксатора. Присоединить экран коаксиального кабеля к предусмотренной для этого клемме.