Подключение при использовании гибридного кабеля
Соблюдать следующие указания:
- В качестве контактной поверхности для экрана использовать предусмотренные для этого клеммы (при наличии).
- Присоединить экран гибридного кабеля по всей окружности с большой площадью контакта.
- Участок (отрезок кабеля) между местом контакта экрана и местом подсоединения жил кабеля должен быть как можно как можно меньше.
- Чтобы предотвратить ошибки передачи данных, длина свободно проложенного коаксиального кабеля не должна превышать 50 см. Подробнее см. в дополнении к инструкции по эксплуатации "Набор инструментов 1 цифровой интеграции двигателя MOVILINK® DDI".
Дополнительные сведения