Обзор

D-Sub →

X15

Подключение датчика к базовому блоку (резольверы можно подключить только к входу X15)

X17

Подключение датчика к универсальной карте (датчик A..Y можно подключить только ко входу X17)

D-Sub →

X15

Подключение датчика к базовому блоку (резольверы можно подключить только к входу X15)

X17

Подключение датчика к универсальной карте (датчик A..Y можно подключить только ко входу X17)

[1]

Двигатели со встроенным штекерным разъемом для сигналов датчика без контактной крышки, тип соединения A2GA. Сигналы для теплового контроля двигателя не проведены через кабель датчика.

[2]

Двигатели со встроенным штекерным разъемом для сигналов датчика с контактной крышкой, тип соединения A1GA. Сигналы для теплового контроля двигателя не проведены через кабель датчика.

D-Sub →

X15

Подключение датчика к базовому блоку (резольверы можно подключить только к входу X15)

X17

Подключение датчика к универсальной карте (датчик A..Y можно подключить только ко входу X17)

[1]

Двигатели с клеммной панелью в клеммной коробке для сигналов датчика и теплового контроля. Сигналы для теплового контроля двигателя не проведены через кабель датчика.

[2]

Двигатели со штекерным разъемом M23 на клеммной коробке для сигналов датчика, тип соединения AIGA. Сигналы для теплового контроля двигателя не проведены через кабель датчика.

[3]

Двигатели с клеммной панелью в клеммной коробке для сигналов датчика и теплового контроля. Сигналы для теплового контроля двигателя проведены через кабель датчика.

[4]

Двигатели со штекерным разъемом M23 на клеммной коробке для сигналов датчика и теплового контроля, тип соединения AIGB. Сигналы для теплового контроля двигателя проведены через кабель датчика.