MOVIDRIVE® system

MOVIDRIVE® system представляет собой специальный преобразователь для непосредственного подключения к электросети, пригодный для множества применений: от простого регулирования частоты вращения до сервоприводов с кинематикой.

MOVIDRIVE® system состоит из следующих компонентов:

  • Базовый блок специального преобразователя
  • Прикладной уровень для использования программных модулей MOVIKIT® категории Drive
  • Карты функциональной безопасности с той или иной функциональностью
  • Карты расширения цифровых и аналоговых входов и выходов
  • Принадлежности для соблюдения норм электромагнитной совместимости при монтаже
  • Принадлежности для подключения двигателей и тормозов и управления ими
  • Готовые к подключению кабели двигателя и датчика

Параллельно системе MOVIDRIVE® system предлагается многоосевая система MOVIDRIVE® modular. Приводные функции обеих серий основываются на единой программной платформе. Главное отличие MOVIDRIVE® modular — объединение промежуточных звеньев постоянного тока отдельных модулей MOVIDRIVE® system в единую шину постоянного тока.