Удаление справочных данных и данных конфигурации в среде
Справочные данные, данные конфигурации, файлы регистрации и другие данные, относящиеся к изделию, могут быть сохранены в среде на других устройствах, например, на устройстве управления верхнего уровня или в локальном клиенте OPC‑UA. Если сохраненные данные классифицируются как имеющие значение для информационно-технологической безопасности, следует удалить их с соответствующих устройств.