Одножильный, без кабельной гильзы, жесткий и гибкий
Преобразователь | Клемма | Тип клеммы | Длина зачистки изоляции в мм | Сечение жил кабеля, мм2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
жесткий | гибкий | ||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
Блок управления | |||||||
Все типоразмеры | Х20 | Пружинная оттяжка | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Х21 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
Х22 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Силовая часть | |||||||
Все типоразмеры | X5 | Пружинная оттяжка | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Типоразмеры 1—4 | Х10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
Типоразмеры 5—8 | Х10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Типоразмеры 1—3 | X1/X2 | Винтовая клемма При монтаже с винтовыми клеммами и гибким кабелем SEW-EURODRIVE рекомендует использовать кабельные гильзы. | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
Типоразмер 4 | X1/X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |