Временная диаграмма тактовых импульсов

t1

Разблокировка выходного каскада через "FCB05 – фиксированные уставки положительного направления вращения"

t1 - t2

Двигатель разгоняется до установленной минимальной частоты вращения.

t2 - t3

Двигатель удерживает минимальную частоту вращения в подготовке.

t3

Приводится в действие "Увеличение значения внутреннего задатчика".

t3 - t4

Пока присутствует сигнал "Увеличение значения внутреннего задатчика", частота вращения двигателя повышается с темпом ускорения (индекс 8377.21).

t4 - t5

Если сигнала на "Увеличение значения внутреннего задатчика" больше нет, сохраняется текущая частота вращения.

t5

"Увеличение значения внутреннего задатчика" приводится в действие заново.

t5 - t6

Пока присутствует сигнал "Увеличение значения внутреннего задатчика", частота вращения двигателя повышается с темпом ускорения и далее до системного предела (8357.10/11).

t6 - t7

Максимальная скорость сохраняется, даже при отсутствии сигнала "Увеличение значения внутреннего задатчика".

t7

Приводится в действие "Уменьшение значения внутреннего задатчика".

t7 - t8

Пока присутствует сигнал на "Уменьшение значения внутреннего задатчика", частота вращения двигателя снижается с темпом замедления (индекс 8377.31).

t8 - t9

Если сигнала на "Уменьшение значения внутреннего задатчика" больше нет, сохраняется текущая частота вращения.

t9 - t10

Пока имеется сигнал на "Уменьшение значения внутреннего задатчика", частота вращения двигателя снижается с темпом замедления (индекс 8377.31) до минимальной скорости.

t10 - t11

Минимальная частота вращения сохраняется.

t11

Удаление разблокировки выходного каскада через "FCB 05 - Фиксированные уставки положительного направления вращения"