Пример параметрирования
Описание | Индекс | Функция | Примечание |
|---|---|---|---|
Базовые конфигурации/ Источник уставки | 8366.4 | Нет источника |
|
Уставки/скорость | 8376.11 | Фиксированные уставки — скорость |
|
Фиксированные уставки / режим работы | 8354.20 | Внутренний задатчик / фиксированная уставка |
|
Фиксированные уставки / источник аналоговой уставки | 8354.25 | Нет источника |
|
Уставки / макс. ускорение | 8377.21 | Выбор источника | Настройка по умолчанию: Системный предел |
Уставки / макс. замедление | 8377.31 | Выбор источника | Настройка по умолчанию: Системный предел |
Минимальная частота вращения* |
|
| в стадии подготовки (запланировано для 10-й версии встроенного ПО) |
Сохранение уставки | 8369.2 | Выкл. | Характер работы после выключения сетевого питания |