Рабочая индикация на 7-сегментном индикаторе

Индикация в процессе загрузки

Индикация

Описание

Состояние

Примечание/действие

b0

При загрузке встроенного ПО устройство проходит различные состояния, чтобы стать готовым к работе.

  • Состояние: не готово
  • Выходной каскад заблокирован.
  • Обмен данными невозможен.
  • Подождать завершения процесса загрузки.
  • Устройство остается в этом состоянии: устройство неисправно.

b1

b2

b3

br

Индикация при различных состояниях устройства

Индикация

Описание

Состояние

Примечание/действие

Режим энергосбережения

 

Режим энергосбережения активен.

00

Отсутствует напряжение звена постоянного тока.

  • Состояние: не готово
  • Выходной каскад заблокирован.
  • Обмен данными возможен.

Проверить сеть.

C0
мигает

Шина модуля не готова.

Проверить подключение шины модуля.

C1
мигает

Режим ввода в эксплуатацию

Режим ввода в эксплуатацию активирован.

C2
мигает

Активна функция STO

  • Состояние: не готово
  • Выходной каскад заблокирован.
  • Обмен данными возможен.

Активна функция Safe Torque Off.

C3
мигает

Синхронизация с шиной не в порядке. Система обработки данных процесса не готова.

  • Проверить соединение шин.
  • Проверить настройку синхронизации на устройстве и контроллере.
  • Проверить настройки данных процесса на устройстве и контроллере.

C4
мигает

Анализатор сигналов датчиков не готов.

  • Датчики инициализируются.
  • Устройство остается в этом состоянии:
  • - Не выбран ни один датчик.
  • - В параметре "Источник действительной частоты вращения" или "Действительное положение" отображается отсутствующий датчик.

C5
мигает

Система управления двигателем не готова.

C6
мигает

Неполное внутреннее питание устройства.

C7
мигает

Силовая часть не готова.

C8
мигает

Внешнее устройство не готово.

C9
мигает

Уровень Data Flexibility не готов.

Cd
мигает

Выполняется загрузка параметров.

CA

MOVILINK® DDI не готов

Определение причины посредством прикладного программного обеспечения MOVISUITE® в разделе "Состояние/Цифровая интеграция двигателя".

Индикация при процессах инициализации (параметры сбрасываются на значения по умолчанию)

Индикация

Описание

Состояние

Примечание/действие

d0
мигает

Базовая инициализация

  • Состояние: не готово
  • Выходной каскад заблокирован.
  • Обмен данными возможен.

Подождать завершения инициализации.

d1
мигает

Инициализация состояния при поставке

Индикация в нормальном режиме

Индикация

Описание

Состояние

Примечание/действие

01

Блокировка выходного каскада

Выходной каскад заблокирован.

Привод не управляется выходным каскадом. Если есть тормоз, он накладывается; двигатель без тормоза останавливается с выбегом. FCB 01 можно выбрать из различных источников.

AC

Автоконфигурация

Данные передаются на преобразователь через интерфейс MOVILINK® DDI.

Двигатель вводится в эксплуатацию через интерфейс MOVILINK® DDI.

02

Остановка по умолчанию

Информацию об этом можно найти в описании FCB.

Функция привода (FCB) "Остановка по умолчанию" активна, если не выбран другой FCB и система готова.

04

Ручной режим

Активен ручной режим

05

Регулирование частоты вращения

Регулирование частоты вращения с помощью внутреннего генератора темпа

06

Регулирование частоты вращения с интерполяцией

Цикличное регулирование частоты вращения с помощью уставок посредством шины. Генератор темпа имеет внешнее расположение, например, в устройстве управления верхнего уровня.

07

Регулирование вращающего момента

Регулирование вращающего момента

08

Регулирование вращающего момента с интерполяцией

Регулирование вращающего момента с помощью уставок циклично посредством шины

09

Позиционное регулирование

Режим позиционирования с помощью внутреннего генератора темпа

10

Позиционное регулирование с интерполяцией

Цикличный режим позиционирования с помощью уставок посредством шины. Генератор темпа имеет внешнее расположение, например, в устройстве управления верхнего уровня.

12

Выход в 0-позицию

Привод выполняет выход в 0-позицию.

13

Останов на системных пределах

Замедление на системном пределе. FCB 13 также становится активным, если не выбран другой FCB, кроме FCB 02 по умолчанию.

14

Аварийная остановка

Замедление на пределе аварийной остановки.

18

Идентификация положения ротора

Коммутация датчика при использовании синхронных двигателей.

19

Позиционное регулирование

Позиционное регулирование по текущей позиции

20

Старт-стопное перемещение

Старт-стопный режим активен

21

Испытание тормоза

Тормоз проверяется приложением вращающего момента в закрытом состоянии тормоза.

25

Измерение параметров двигателя

Измерение параметров двигателя активно

26

Останов на пользовательских пределах

Информацию об этом можно найти в описании FCB.

Служит для останова на пользовательских пределах.