Ошибка 7. Звено постоянного тока

Подошибка: 7.1

Описание: перенапряжение звена постоянного тока

 

Реакция: Remote — критическая ошибка

Причина

Мера

Превышено максимальное разрешенное напряжение звена постоянного тока, и аппаратное обеспечение заблокировало выходной каскад.

– Увеличить время замедления.

– Проверить питающий провод тормозного резистора.

– Проверить технические данные тормозного резистора.

Подошибка: 7.11

Описание: перенапряжение звена постоянного тока на выпрямителе

 

Реакция: Remote — критическая ошибка

Причина

Мера

Превышен максимально допустимый предел напряжения звена постоянного тока в выпрямителе, или слишком большая доля переменного напряжения в звене постоянного тока. Активируется аварийное отключение, блокируется выходной каскад.

– Со стороны двигателя устранить короткое замыкание на землю, в том числе в соседних приводах.

– При эксплуатации в сети Ethernet: устранить короткое замыкание сети на землю, а также короткое замыкание на землю со стороны двигателя, в том числе в соседних приводах.

– Недопустимо большое искажение сетевого напряжения. Проверить сетевое напряжение.