Типоразмер 6

A: вид сверху

B: вид спереди

C: вид снизу

[1]

X5: напряжение питания 24 В

[6]

4 клеммы защитного заземления корпуса

[20]

X15: подключение датчика двигателя

[2]

X1: подключение к электросети

[7]

Переключатель идентификатора EtherCAT®

[21]

X10: блок управления тормозом и контроль температуры двигателя

[3]

X30 OUT: системная шина

[8]

X31: сервисный интерфейс SEW-EURODRIVE

[22]

X16: подключение для цифровой интеграции двигателя

[4]

X30 IN: системная шина

[9]

Светодиодные индикаторы состояния EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

[5]

Х6: вывод безопасного отключения (STO)

[10]

7-сегментный индикатор

 

 

 

 

[11]

Наклейка с QR-кодом

 

 

 

 

[12]

S3: переключатель режима модульной шины

 

 

 

 

[13]

Х20: двоичные входы

 

 

 

 

[14]

Х21: двоичные выходы

 

 

 

 

[15]

Клемма для экрана

 

 

 

 

[16]

Клеммы для экранов кабеля
MOVILINK® DDI

 

 

 

 

[17]

X2: подключение двигателя

 

 

 

 

[18]

Слот для карты

 

 

 

 

[19]

X2: подключение тормозного резистора