Термодатчик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасные напряжения на клеммах преобразователя или модуля питания при подключении неподходящего термодатчика.
Тяжелые или смертельные травмы вследствие поражения электрическим током.
  • Чтобы избежать нарушения требований к безопасной развязке, к устройству анализа сигнала температуры можно подключать только термодатчики с безопасной развязкой от обмотки двигателя.

Термодатчик допускается подключать следующими способами:

  • Через кабель датчика, содержащий провода термодатчика.
  • Через подключения TF1 и GND на клемме X10.
  • Через MOVILINK® DDI на X16.

На групповых и многодвигательных приводах также следует соблюдать следующие указания:

  • Лучше всего использовать биметаллическое термореле TH.
  • Для последовательного соединения контактов TH (нормально замкнутые контакты) не имеется ограничений, если предусмотрен общий контроль.
  • Если в двигателях имеются термодатчики TF, то можно последовательно соединить термодатчики максимум 3 двигателей.