Преобразователи типоразмеров 1—3

Если с этими преобразователями используется внешнее биметаллическое реле, возможны 3 варианта переключения:

Схема 1

Схема 2

Схема 3

[1]

Сетевой контактор

[2]

Тормозной резистор

[3]

Преобразователь

[4]

ПЛК

Следует помнить, что при использовании схемы 1 общий вывод GND цифровых входов контроллера должен совпадать с общим выводом преобразователя.

  • Схема 1
  • Цифровой вход преобразователя, подключенный к сигнальному контакту внешнего биметаллического реле, должен быть параметрирован на функцию "Ошибка внешнего тормозного резистора".
    • При срабатывании теплового защитного выключателя сигнал анализируется в преобразователе и в ПЛК.
    • При срабатывании теплового защитного выключателя ПЛК должен отключить сетевое питание.
    • При срабатывании теплового защитного выключателя преобразователь переходит в режим "Блокировка выходного каскада".
  • Схема 2
    • При срабатывании теплового защитного выключателя сигнал анализируется только в ПЛК.
    • При срабатывании теплового защитного выключателя ПЛК должен отключить сетевое питание.
    • При срабатывании теплового защитного выключателя непосредственной реакции в преобразователе не происходит.
    • При схеме 2 возможно, что ПЛК, несмотря на срабатывание теплового защитного выключателя, завершит текущий цикл перемещения. Только после этого отключается сетевое питание. В этом случае нельзя превышать остаточную энергию торможения Wост = PТСном × 20 с.
  • Схема 3
    • При срабатывании теплового защитного выключателя сигнал воздействует непосредственно на сетевой контактор.
    • Реакция от ПЛК не требуется.
    • При срабатывании теплового защитного выключателя непосредственной реакции в преобразователе не происходит.