Датчик
При монтаже соблюдать следующие указания:
- Для подключения датчиков компания SEW-EURODRIVE предлагает подготовленные кабели. Компания SEW-EURODRIVE рекомендует использовать эти подготовленные кабели.
- При самостоятельной подготовке кабеля к подключению следить за соблюдением следующих условий:
- Сечение жил силового кабеля:
- – минимум 0.25 мм2 при длине кабеля 50 м;
- – минимум 0.5 мм2 при длине кабеля от 50 до 100 м.
- Сечение жил сигнального кабеля:
- – минимум 0.25 мм2.
- Погонная емкость:
- – макс. 70 пФ/м — жила/жила;
- – макс. 120 пФ/м — жила/экран.
- Кабель должен быть экранированным.
- Дифференциальные сигналы должны подаваться по витым парам, например Data+ и Data-. Использовать экранированные кабели с попарно скрученными жилами.
- Подсоединить экран с обоих концов с большой площадью контакта:
- на датчике в кабельном вводе или в штекере датчика;
- на преобразователе в корпусе штекера типа D-Sub.

- Кабель датчика следует прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- Чтобы экран прилегал как следует, для ввода сигнального кабеля следует использовать помехозащищенный кабельный ввод.
- У приводов со штекерным разъемом экран следует присоединять в штекере датчика.
- Максимальная длина кабеля может быть меньше в зависимости от технических данных датчика. См. данные, предоставленные изготовителем датчика. Максимальную длину кабелей см. в руководстве > глава "Универсальная карта для датчиков CES11A" > Технические данные.