Общие сведения

  • Принять соответствующие меры для предотвращения неожиданного пуска двигателя. Кроме того, в зависимости от применения, также должны быть предусмотрены дополнительные меры предосторожности во избежание опасности для людей и оборудования.
  • Чтобы проволоки гибкого провода не отделялись, использовать только закрытые кабельные наконечники или кабельные гильзы.
  • Чтобы исключить механические вибрации, закрепить подключаемые кабели соответствующим образом, например клеммой для экрана или хомутом на монтажной плите электрошкафа.
  • Разъединять электрические соединения следующих компонентов только после отключения электропитания: двигатель, сеть, тормозной резистор, тормоз, датчик, аккумулятор энергии, разрядное устройство.