Силовое соединение без сетевого контактора

ВНИМАНИЕ

Работа без сетевого контактора
Без принятия необходимых мер работа преобразователя с подключенным тормозным резистором без сетевого контактора может привести к серьезному материальному ущербу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Подключение к электросети без сетевого контактора
При подключении к сети без сетевого контактора необходимо обеспечить анализ температуры тормозного резистора через цифровой вход на преобразователе.
  • Чтобы следить за анализом температуры тормозного резистора, требуется выполнить параметрирование подключенных цифровых входов.

На рисунке ниже приведен пример силового соединения без сетевого контактора с сетевым дросселем, сетевым фильтром и выходным дросселем и/или выходным фильтром.

[1]

Предохранители

[2]

Сетевой дроссель (опционально)

[3]

Сетевой фильтр (опционально)

[4]

Тормозной резистор (опционально)

[5]

Выходной дроссель и/или выходной фильтр (оба опциональные)

[6]

Двигатель