Условное обозначение

Пример: MDX90A-0125-5E3-S00

MD

Семейство изделий

MOVIDRIVE®

X

Тип устройства

X = одноосевой преобразователь

90

Серия

90 = без импульсного блока питания 24 В пост. тока

91 = с импульсным блоком питания 24 В пост. тока

A

Версия

A = версия серии устройств

0125

Класс мощности

0125 = номинальный выходной ток — например 0125 = 12.5 А

5

Напряжение питающей сети

2 = 200—240 В перем. тока

5 = 380—500 В перем. тока

E

ЭМС-вариант силовой части

0 = встроенная защита от основных помех

E = категория предельного значения фильтра ЭМС C2 согласно EN 61800-3

3

Способ подключения

3 = 3-фазный способ подключения

S

Вариант устройства

0 = неприменимо

S = MOVIDRIVE® system: управление через MOVI-C® CONTROLLER

E = преобразователь с профилем устройства CiA402

0

Технологический уровень

0 = стандартное исполнение

00

Прикладной уровень

0 = стандартный/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = решение по требованию заказчика

 

Опции

/L = исполнение с печатными платами с лакокрасочным покрытием

/P = заводской параметр

Следующий список приведен в качестве примера:

/CES1.A = универсальная плата для датчиков

/CID21A, /CIO21A = платы ввода/вывода

/CS..A = опция безопасности MOVISAFE® CS..A