Liste des options de sécurité

La sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible dans l'appareil et peut être élargie aux cinq options de sécurité suivantes.

  • Option de sécurité MOVISAFE® CSB21A
    • 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB21A. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSB31A
    • 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
    • 2 sorties digitales de sécurité à deux canaux
    • 2e logement carte codeur (pas d'utilisation pour la sécurité fonctionnelle)
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB31A. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. Un codeur externe, traité par le variateur, peut également être raccordé.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSS21A
    • 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
    • 2 sorties digitales de sécurité à deux canaux
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS21A. En cas d'utilisation d'un codeur moteur de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI et le diagnostic du frein SBT sont disponibles pour la surveillance du mouvement. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSS31A
    • 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
    • 2 sorties digitales de sécurité à deux canaux
    • 2e logement carte codeur (pas d'utilisation pour la sécurité fonctionnelle)
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS31A. En cas d'utilisation d'un codeur moteur de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI et le diagnostic du frein SBT sont disponibles pour la surveillance du mouvement. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. Un codeur externe, traité par le variateur, peut également être raccordé.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSA31A
    • 4 entrées de sécurité à un canal ou 2 entrées de sécurité à deux canaux
    • 2 sorties de sécurité à deux canaux
    • Deuxième logement carte codeur (pour une utilisation pour la sécurité fonctionnelle)
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSA31A. En cas d'utilisation de codeurs de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA, SLP et le diagnostic de frein SBT sont disponibles pour la surveillance des mouvements et des positions. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. En outre, il est possible de raccorder jusqu'à deux codeurs externes qui seront traités par le variateur et l'option de sécurité en plus du codeur moteur.

Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe et Safety over EtherCAT® sont disponibles.

Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après (sous-fonction de sécurité STO et options de sécurité MOVISAFE® CS..A) ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.

  • SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
  • L'appareil avec sous-fonction de sécurité STO intégrée convient pour les applications selon EN 81-20, chapitre 5.9.2.5.4 section d) et chapitre 5.9.3.4.2, section d). La sous-fonction de sécurité STO répond aux exigences SIL 3/HFT=1 selon IEC 61800‑5‑2/61508 et PL e/cat. 3 selon EN ISO 13849.

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.