Codeurs
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Codeur sin/cos | |
| T_sys + T_tâche |
| Durée de filtrage vitesse (8708.3) + T_tâche + T_sys |
| Durée de filtrage accélération (8708.2) + 2 × T_tâche + T_sys |
Codeur intégré EI7C | |
| T_sys + T_tâche |
| 3.5 × 1/n_réel + T_tâche + T_sys + durée de filtrage vitesse (8708.4) |
Codeur SSI | |
| TENC_POS = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI - codeur SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_tâche |
| TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 2) + durée de filtrage (8708.3) + 9 × T_tâche |
| TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 3) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × T_tâche |
| TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + valeur de transmission de la trame SSI × arrondi (vitesse durée de filtrage (8708.3) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + vitesse durée de filtrage (8708.3) + 9 × Ttâche |
| TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + 2 × valeur de transmission de la trame SSI × arrondi [(0.5 × durée de filtrage accélération (8708.2) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI) + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × Ttâche |
| Codeur 2
Codeur 3
Temps Jitter 500 µs |
Codeur avec MOVILINK® DDI | |
| TENC_POS = 9 ms |
| TENC_VEL = 9 ms + durée de filtrage vitesse (8708.3) |
| TENC_ACC = 9 ms + durée de filtrage accélération (8708.2) |
|
|
|
|
|
|
Temps de réponse défaut codeur |
|
| 8 ms |
| 12 ms |