Encoder

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo
(símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Encoder sen/cos:

  • Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder
  • (T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

  • Tiempo de procesamiento velocidad de encoder
  • (T_ENC_VEL)

Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + T_Task + T_Sys

  • Tiempo de procesamiento aceleración de encoder
  • (T_ENC_ACC)

Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 2 x T_Task + T_Sys

Encoder integrado EI7C:

  • Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder
  • (T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

  • Tiempo de procesamiento velocidad de encoder
  • (T_ENC_VEL)

3.5 × 1/n_Real + T_Task + T_Sys + Tiempo de filtrado velocidad (8708.4)

Encoder SSI:

  • Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI - Encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task

  • Tiempo de procesamiento de encoder velocidad sin tiempo de actualización
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 2) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × T_Task

  • Tiempo de procesamiento de encoder aceleración sin tiempo de actualización
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 3) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × T_Task

  • Tiempo de procesamiento de encoder velocidad con tiempo de actualización > 0
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + Tasa de trama SSI × Redondear (Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × TTask

  • Tiempo de procesamiento de encoder aceleración con tiempo de actualización > 0
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + 2 × Tasa de trama SSI × Redondear [(0.5 × Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI) + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × TTask

 

Encoder 2:

  • Tasa de trama SSI = Tasa de trama (8713.52)
  • Tolerancia de fallo SSI = Número de fallos tolerados (8713.51)
  • Tiempo de actualización SSI = Tiempo de actualización (8382.29)

Encoder 3:

  • Tasa de trama SSI = 1 ms
  • Tolerancia de fallo SSI = Número de fallos tolerados (8714.51)
  • Tiempo de actualización SSI = Tiempo de actualización (8599.29)

Jitter: 500 µs

Encoder con MOVILINK® DDI:

  • Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

  • Tiempo de procesamiento velocidad de encoder
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3)

  • Tiempo de procesamiento aceleración de encoder
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2)

  • Tiempo de procesamiento de sistema de encoder posicionamiento
  • (T_ENC_POS_COMBINED)
  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de posición se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (encoder A), TENC_POS (encoder B))
  • Tiempo de procesamiento de sistema de encoder velocidad
  • (T_ENC_VEL_COMBINED)
  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de velocidad se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (encoder A), TENC_VEL (encoder B))
  • Tiempo de procesamiento de sistema de encoder aceleración
  • (T_ENC_ACC_COMBINED)
  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de aceleración se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (encoder A), TENC_ACC (encoder B))

Tiempo de respuesta fallo de encoder:

 

  • Desconexión F-DO_STO/F-DOx

8 ms

  • Ajuste estado de fallo F-EP

12 ms