Tiempo de respuesta al emitir la violación de valor límite a través de comunicación segura

Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

SOS

T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SSx-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 x T_Sys

SLS respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SSM

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SDI

T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SLI

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

Para los sistemas en los que un encoder es responsable de la posición y un 2.° encoder de la velocidad, se aplica lo siguiente:

T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SLA respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys

SLP:

  • con rampa

T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys

  • sin rampa

T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys

SCA

T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys

Tiempo de respuesta F-ConnectionLoss:

  • Respuesta SS1-t

T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

  • Respuesta SS1-r

T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t1 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)