Conditions préalables
- Pour la communication via CIP Safety™, l'option de sécurité doit être raccordée à une commande de sécurité (source de sécurité) via EtherNet/IP™.
- Pour que l'option de sécurité (cible) puisse être configurée correctement dans l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité, s'assurer que la version actuelle du fichier Electronic Data Sheet (fichier EDS) est installée.
- Pour l'option de sécurité CS..A, la version de firmware 4.01 ou plus récente est nécessaire.
- Pour MOVITRAC® advanced, la version de firmware 9.00 ou plus récente est nécessaire.
- Pour l'option bus de terrain CFE, la version de firmware 5.00 ou plus récente est nécessaire.
- Logiciel d'ingénierie MOVISUITE® à partir de la version 2.30 (téléchargement à partir du site internet).