Remarques pour la mise en service

Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses. Blessures graves ou mortelles. Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite dix minutes.
  2. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure par les surfaces chaudes. Blessures graves. Laisser l'appareil et ses accessoires suffisamment refroidir avant de le toucher.
  3. ATTENTION ! Détérioration due au non-respect de la durée minimale hors tension du contacteur réseau. Destruction du variateur de vitesse ou dysfonctionnements imprévisibles. Après coupure de l'alimentation, attendre au moins 10 secondes avant de remettre sous tension.
    • Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
  4. Monter les protections contre le toucher de l'installation conformément aux prescriptions pour éviter les blessures.
    • Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
  5. Pour les appareils triphasés, ne pas mettre sous tension plus d'une fois toutes les 60 secondes.
  6. Pour les appareils monophasés, ne pas mettre sous tension plus d'une fois toutes les 120 secondes.
  7. Les variantes de produits avec un jeu de paramètres spécifique client réglé d'usine (.../P...) peuvent démarrer automatiquement.