Conditions préalables
- L'option de sécurité CS..A supporte les versions PROFIsafe 2.4 et 2.6.
- L'API de sécurité amont doit supporter le CRC iPar.
- L'outil de paramétrage Assist CS.. est nécessaire pour réussir la mise en service.
- Exigences supplémentaires en cas d'utilisation de la carte MOVISAFE® CS..A avec liaison bus de terrain PROFIsafe via PROFINET :
- TIA Portal avec option STEP7 Safety (pour les systèmes de pilotage de la société Siemens)
- Fichier de description du MOVITRAC® advanced ou du MOVI-C® CONTROLLER utilisé.
- Téléchargement à partir du site internet. Toujours utiliser le fichier de description d'appareil actuel (iPar_CRC pour le paramétrage par défaut : D9FEE686).
- Pour que l'option de sécurité puisse être configurée correctement dans la configuration d'appareil, s'assurer que la version actuelle du fichier de description d'appareil est installée. Dans la configuration d'appareil, déplacer l'option de sécurité par glisser-déposer du catalogue des matériels vers l'emplacement du système d'entraînement SEW libéré à cet effet. Pour qu'une communication PROFIsafe sans défaut puisse être établie avec l'option de sécurité, vérifier les réglages suivants.
- Adresse source de sécurité (F_Source_Add)
- Adresse cible de sécurité (F_Dest_Add)
- Durée de surveillance de sécurité (F_WD_Time)
- CRC iPar de sécurité (F_iPar_CRC)
REMARQUE