Raccordement de puissance avec contacteur réseau de taille 0L monophasé

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance avec contacteur réseau, self réseau, filtre réseau, self de sortie et/ou filtre de sortie.

REMARQUE

Sur les variateurs de vitesse MCX91A-0110-2E1-.., l'utilisation de la self réseau est nécessaire.

*

Uniquement pour filtre de sortie HF..

[1]

Fusibles

[2]

Contacteur réseau

[3]

Self réseau (en option)

[4]

Résistance de freinage (en option)

[5]

Self de sortie et/ou filtre de sortie (tous deux optionnels)

[6]

Moteur