Réinitialisation du mot de passe

Procéder comme suit.

  1. Le mot de passe maître spécifique à l'option figure sur la plaque signalétique globale derrière la façade avant de l'appareil.
  2. Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. . Pour ouvrir le menu principal, cliquer en haut à gauche sur l'icône rouge "Assist CS..".
  3. Sélectionner le menu "Modifier mot de passe". Dans le champ de saisie "Ancien mot de passe", saisir le mot de passe maître.
  4. Saisir le nouveau mot de passe dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmer nouveau mot de passe". Confirmer la saisie.
  5. Il est maintenant possible de paramétrer l'option de sécurité dans Assist CS.. .