Remplacement d'appareil

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte du module mémoire CMM avec clé de sécurité intégrée libère un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que la clé de sécurité correspondant à l'application est insérée dans le bon emplacement.

REMARQUE

Un MOVITRAC® advanced avec option de sécurité CSB / CSL défectueuse doit être mis hors service dans les 100 heures.