Installation

Relier le codeur intégré EI7C FS à l'interface codeur X18 de l'appareil via le câble codeur (référence 18118804).

AVERTISSEMENT

Le câblage non conforme risque de mettre hors service la fonctionnalité codeur et les surveillances pour le codeur.
Blessures graves ou mortelles.
  • N'utiliser le codeur intégré EI7C FS qu'avec l'option de sécurité MOVISAFE® CSL.
  • Les signaux codeur ne doivent être raccordés qu'à l'interface codeur X18 de l'appareil prévue à cet effet. Le raccordement d'autres appareils ou modules n'est pas autorisé.

REMARQUE

En cas de raccordement d'un codeur intégré EI7C FS sur l'appareil, ne pas faire passer le signal TF dans le câble codeur.