Défauts 32 Communication
Défaut : 32.1 (2001hex | 8193dec) Description : Time out communication SBus-C | ||
|---|---|---|
| Réaction : bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication via l'option de communication C SBus. | – Vérifier le câblage du bus système. – S'assurer que l'option de communication est configurée correctement. – Vérifier la durée de time out de l'option de communication SBus-C réglée. | |
Défaut : 32.2 (2002hex | 8194dec) Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Réaction : bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication EtherCAT®/SBusPLUS | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur. – Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée. | |
Défaut : 32.3 (2003hex | 8195dec) Description : Signal de synchronisation erroné | ||
|---|---|---|
| Réaction : synchronisation externe | |
Cause | Action | |
La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte. | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.4 (2004hex | 8196dec) Description : Signal de synchronisation manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : synchronisation externe | |
Cause | Action | |
Absence de signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.5 (2005hex | 8197dec) Description : Time out synchronisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Synchronisation externe | |
Cause | Action | |
Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.6 (2006hex | 8198dec) Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer la transmission. | |
Défaut : 32.7 (2007hex | 8199dec) Description : Time out Heartbeat application | ||
|---|---|---|
| Réaction : Heartbeat application – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La communication entre le programme application (p. ex. programme IEC ou MOVIKIT® du groupe de modules Drive) et l'appareil a été interrompue. | – Vérifier l'état du programme application. – Redémarrer le programme application. | |
Défaut : 32.8 (2008hex | 8200dec) Description : Time out time out utilisateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction time out utilisateur | |
Cause | Action | |
La durée de time out de la fonction time out utilisateur est écoulée. | – Vérifier la communication. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 32.12 (200Chex | 8204dec) Description : Time out mode manuel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Mode manuel – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La liaison de communication avec le variateur en mode manuel a été interrompue. | – Vérifier si trop de programmes sont actifs sur le PC d'ingénierie. – Augmenter la durée de time out en mode manuel. | |
Un nouveau projet Scope a été créé. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |
Une mesure Scope a été transférée dans le projet depuis le variateur. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |