Défauts 18 Défaut logiciel
Défaut : 18.1 (1201hex | 4609dec) Description : Défaut au niveau de l'interface de gestion moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Défaut au niveau de l'interface de gestion moteur. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.3 (1203hex | 4611dec) Description : Système de tâches – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors du traitement du système de tâches interne | – Acquitter l'avertissement. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.4 (1204hex | 4612dec) Description : Système de tâches – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Défaut lors du traitement du système de tâches interne | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec) Description : Défaut logiciel grave | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Défaut logiciel grave | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.8 (1208hex | 4616dec) Description : Code défaut non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Demande d'un code de défaut non valide | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.9 (1209hex | 4617dec) Description : Défaut logiciel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Le logiciel signale un évènement inattendu. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.12 (120Chex | 4620dec) Description : Données de configuration erronées | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Les données de configuration ne sont pas plausibles ou ne peuvent pas être interprétées par la version de firmware active. | – Effectuer une mise à jour du firmware. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 18.12 Description : Données de configuration | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Les données de configuration ne sont pas plausibles ou ne peuvent pas être interprétées par la version de firmware active. | Effectuer la mise à jour du firmware ou charger des données de configuration valides. | |
Défaut : 18.13 (120Dhex | 4621dec) Description : Données d'alignement pas plausibles | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement ne sont pas plausibles. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.14 (120Ehex | 4622dec) Description : Défaut management de l'énergie | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Une application, permettant de couper ou d'appliquer des tensions d'alimentation (p. ex. veille), n'a pas pu être arrêtée ou démarrée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |