Défauts 12 Frein

Défaut : 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Description : Défaut sortie frein

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Aucun frein raccordé.

– Vérifier le raccordement du frein.

– Vérifier la mise en service.

La liaison frein a été coupée avec l'appareil sous tension.

Vérifier le raccordement du frein.

Frein en surcharge en raison d'une surintensité > 2 A

– S'assurer que le frein raccordé est admissible.

– Contrôler le frein.

Frein en surcharge en raison d'une mise sous tension trop fréquente (> 0.5 Hz)

Réduire la cadence de démarrage du frein.

Défaut : 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Description : Tension de frein DC 24 V en dehors de la plage admissible

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La tension d'alimentation DC 24 V est en dehors de la plage de tolérance 24 – 26.4 V.

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Défaut : 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Description : Intégration moteur digitale – Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Description : Intégration moteur digitale – Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Description : Intégration moteur digitale – Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Description : Intégration moteur digitale – Time out

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La communication avec le redresseur de frein intelligent est perturbée.

Vérifier la liaison.

Défaut : 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Description : Intégration moteur digitale – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Échec de l'initialisation du redresseur de frein intelligent

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.