Déclassement en raison de la fréquence de champ tournant
Le courant nominal de sortie IN indiqué du variateur est une valeur efficace. La charge augmentée des semi-conducteurs de puissance doit être prise en compte, en particulier avec un champ tournant lent ou à l'arrêt. En cas de champ tournant à l'arrêt circule un courant continu pouvant atteindre, en fonction de l'ordre des phases, la valeur crête du courant sinusoïdal.
L'analyse des fréquences de sortie fA < 3 Hz est particulièrement importante.

[1] | Courant de sortie permanent de sortie Ipermanent pour la plus petite fréquence PWM possible |
[2] | Courant de surcharge limité en temps |