Evaluación de encoder de la opción de seguridad CSS
La opción de seguridad CSS soporta el encoder seguro EI7C F y encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. De esta manera, se cumplen las siguientes condiciones:
- El encoder cumple los requisitos de seguridad de la EN ISO 13849‑1 y EN 62061.
- El encoder está homologado para el uso de funciones parciales de seguridad dependientes de la velocidad/posición.
Los encoders de seguridad deben conectar del siguiente modo:
- El encoder seguro EI7C FS se conecta a la unidad básica en X18.
- El encoder de seguridad con MOVILINK® DDI se conecta a la unidad básica en X16.
En el diálogo "Encoder" de la Assist CS.. se selecciona el encoder utilizado mediante la lista desplegable "Tipo de encoder". Se aceptan todos los ajustes de encoder necesarios. Si la selección del encoder difiere del encoder del motor ajustado en el conjunto de accionamiento, el parámetro está marcado con una "i".