Montar variadores del tamaño 0S y 0L

Proceda como se indica a continuación:

El tornillo de fijación [1] está enroscado en el agujero roscado preparado de la placa de montaje, pero no está apretado.

  1. Coloque el variador con el agujero alargado de la placa base de la unidad desde arriba sobre el tornillo de fijación [1].
  2. Presione el variador hacia atrás de modo que el tornillo de fijación [2] entren en el agujero superior del panel posterior de la unidad y en el agujero roscado de la placa de montaje.
  3. Apriete los tornillos [1] y [2].