Preparar la pared posterior del armario de conexiones
Proceda como se indica a continuación:
- Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
- Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.

Patrón de taladros 1 | Patrón de taladros 2 |
Variador | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | Patrón de taladros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||
Tamaño 0S | 80 | 40 | 220 | 200 | 12 | 6 | 10 | 1 |
Tamaño 0L | 80 | 40 | 309 | 288 | 12 | 6 | 10 | |
Tamaño 3 | 105 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 | 2 |
Tamaño 4 | 135 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 | |
Tamaño 5 | 196 | 160 | 471 | 440 | 13 | 7 | 18 | |
Tamaño 6 | 240 | 200 | 544 | 510 | 13 | 7 | 18 | |
Tamaño 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 | |
Tamaño 8 | 518 | 450 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 | |