Datos técnicos
Interfaz del bus de campo CFN para PROFINET | |
|---|---|
PROFINET | RT, IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance Class | C |
Netload Class | 3 |
Reconocimiento de topología (LLDP) | Sí |
Direccionamiento automático (LLDP, DCP) | Sí |
Redundancia de medios (MRP) | Sí |
Datos I&M | I&M0 – I&M5 |
Perfiles de aplicación | PROFIsafe, PROFIenergy |
Shared Device | Sí |
Identificación del fabricante | 010Ahex |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbaudios, full duplex |
Tecnología de conexión | RJ45 |
Switch Ethernet | Integrado |
Switch Ethernet tecnología Switching | Cut through |
Switch Ethernet tiempo de latencia | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor de SEW‑EURODRIVE |
Nombre del archivo GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss |
SEW Engineering (actualización de firmware, diagnóstico) | Sí |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Servidor Web | Sí |