Entrada
Unidad | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | 3 | |||
Modelo | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 240 CA | |||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Rectificador controlado | – | No | |||
Contactos de conexión X1 | – | ||||