Freno chopper
Unidad | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | ||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín | Ω | 61 | |||
Potencia continua freno chopper | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia aparente de salida SN × 0.9 | |||
Contactos de conexión X2 | – | ||||