Datos técnicos
Consola de programación CBG21A | |
|---|---|
Temperatura de utilización | 0 – 60 °C |
Grado de protección | IP40 según EN 60529 |
Consumo de potencia | 1.4 W |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 65 × 110 × 20 mm |
Tamaño de la pantalla (An x Al) | 49 × 37 mm |
Diagonal de la pantalla | 2.4" (61 mm) |
Resolución de la pantalla (An x Al) | 320 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | Pantalla a color |
Interfaz de ingeniería | Conector hembra Mini-USB |
Conexión de interfaz | Sub D 9 polos |
Ref. de pieza | 28238133 |