Bremsentest-Messwerte
Entsprechend der Anwahl PA n+0 der Bremsentest-Messwerte und der im Prozesseingangsdatenwort PE 1 gespiegelten Anwahl, werden in den PE n+1 bis n+4 die Messwerte der gewählten Bremse angezeigt. Diese Daten stehen unabhängig von der Betriebsart zur Verfügung und können also auch abgerufen werden, wenn die Umrichter-Antriebsfunktion "FCB 21 Bremsentest" nicht aktiv ist.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE n+0 | Teilnehmer (High Byte) / Bremse (Low Byte) | 0-15 | |
PE n+1 | Lastmoment | 0-15 |
|
PE n+2 | Gemessenes Motormoment [0.1 Nm] | 0-15 |
|
PE n+3 | Gesamtdrehmoment [0.1 Nm] | 0-15 |
|
PE n+4 | Gemessene Bewegung [Anwendereineinheiten] | 0-15 |
|