Statuswort

Bit

Funktion

Prozessdaten

Beschreibung

8

Fehler

PE 1:8

  • "1": Fehler vorhanden
  • "0": Kein Fehler vorhanden

Aktive Fehler können durch Setzen des Signals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden.

9

Warnung

PE 1:9

  • "1": Warnung vorhanden
  • "0": Kein Warnung vorhanden

Warnungen können durch Setzen des Signals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Warnungen, die als Warnungen mit Self-Reset parametriert sind, löschen sich selbst, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Ein Reset ist in diesem Fall nicht notwendig.

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts.

...

...

...

...

12

SW-Endschalter

inaktiv

PE 1:12

Dieses Signal ist aktiv, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  • PA 1:12 ist aktiv und SW-Endschalter wurden aktiviert/konfiguriert.
  • Beide SW-Endschalter wurden auf den Wert "0" konfiguriert.